text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
7개 제품이 발견됨
PMI 515
264515
PMIopen - Operator panel with 5.7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable ...

PMI 509
264509
PMIopen, 운영자 조작반, 3.5", 해상도 320 x 240 픽셀, 아날로그 저항막식 터치스크린, TFT, 4x 펑션 키, 4x 시스템 키, RAM 256MB, 플래시 512MB, SD 카드, 1x D-Sub ...

PMI 531
264531
PMIopen, 운영자 조작반, 12.1", 해상도 800 x 600 픽셀, 아날로그 저항막식 터치스크린, TFT, RAM 256MB, 플래시 512MB, SD 카드, 1x D-sub 커넥터 RS232 9핀, 1x ...

PMI 538
264538
PMIopen - Operator panel with 15" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable ...

PMI 516
264516
PMIopen, 운영자 조작반, 3.5", 해상도 320 x 240 픽셀, 아날로그 저항막식 터치스크린, TFT, RAM 256MB, 플래시 512MB, SD 카드, 1x D-sub 커넥터 RS232 9핀, 1x R ...

PMI 526
264526
PMIopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurabl ...

PMI 518
264518
PMIopen - Operator panel with 7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable w ...

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.