PMIcontrol - 7” 터치스크린의 컨트롤 패널, CODESYS 런타임 및
TargetVisu 설치/사용 허가됨, 마스터 시스템: CANopen, ModbusTCP.
- 홈페이지로 돌아가기
- 오퍼레이팅과 모니터링
- 오퍼레이터 터미널
- PMIcontrol - 컨트롤과 시각화
-
센서 기술 (901)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (329)
- 안전 게이트 시스템 (193)
-
라이트커튼 (309)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (4)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (12)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (73)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (111)
- 광전자 센서 (4)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 카메라 시스템 (20)
- Safe radar systems (5)
- 안전 레이져 스캐너 (18)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (546)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (258)
- 콘트롤러 (327)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (419)
- 네트워크 (27)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (224)
- 소프트웨어 (17)
- 연결 기술 (305)
필터링 기준
프로세서 클록 속도
디스플레이 대각선 길이 (Zoll)
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
이더넷 인터페이스의 개수
디스플레이 해상도
전력 소모 DC (W)
RS 232 인터페이스의 개수
대기 온도 (°C)
디스플레이 유형
승인

2개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
PMIcontrol - 12.1” 터치스크린의 컨트롤 패널, CODESYS 런타임 및
TargetVisu 설치/사용 허가됨, 마스터 시스템: CANopen, ModbusTCP.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.