닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"264639","name":"PMI 638 primo","price":"0.00","currency":"KRW","category":["0010400216713580PY"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMI 638 primo
제품 번호: 264639
PMIprimo - 15” 터치스크린의 모션 제어 컨트롤 패널, CODESYS 런타임 및
TargetVisu 설치/사용 허가됨, 마스터 시스템: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: 동적 커브 계산, CNC.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) |
운영 체제 | Windows Embedded Compact 7 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 17.4 W |
전시
디스플레이 유형 | TFT |
디스플레이 대각선 길이 | 15 Zoll |
디스플레이 해상도 | 1024 x 768 |
디스플레이 색심도 | 16.2 M |
터치스크린 타입 | 저항성 |
CPU
프로세서 유형 | X86 |
프로세서 클록 속도 | 1.3GHz |
RAM | 512 MB |
프로그램 메모리 크기(플래시) | 512 MB |
실시간 클락 존재 여부 | 예 |
이동식
플러그인 메모리 | SD 카드 |
USB 인터페이스
USB 호스트 인터페이스 개수 | 2 |
PROFIBUS-DP 인터페이스
허용 PROFIBUS 스테이션 주소 | 0 ... 126d |
PROFIBUS 스테이션 주소 설정 | 소프트웨어 |
기기의 Profibus 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
PROFIBUS 프로토콜 이름 | DPV0 |
PROFIBUS 작동 모드 | AutoBaud |
PROFIBUS 설명 파일 이름 | Pilz0DCC.gsd |
PROFIBUS 제조사 ID | 0DCCh |
이더넷 인터페이스
이더넷 IP 주소 | 192.168.0.11 |
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
이더넷 전송률 | 1 Gbit/s |
CANopen 인터페이스
CANopen 인터페이스의 개수 | 1 |
CANopen 유형 |
마스터
슬레이브 |
Canopen 싸이클 시간 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen 전송 시간 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
Ethercat 인터페이스
Ethercat 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
Ethercat 전송률 | 100 MBit/s |
직렬 인터페이스
RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
대기 온도 | 0 - 50 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 90% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
높이 직경 | 332 mm |
폭 치수 | 412 mm |
깊이 치수 | 81.9 mm |
순중량 | 4510 g |
총중량 | 6860 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
ECLASS 참조 기능 | 27330201 |
ETIM 버전 | ETIM-7.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001412 |
선택적 액세서리
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한
런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti...)
및 추가적인 PMIvisu/PMIopen(총 최대 8개 장치)
연결용.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한
런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti, ...)의
지점 간 연결용.
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.