미터 단위, PVC(90°C, UL 1581에 따름), 검은색 RAL9005, 5x1.5, UV 내성
IEC 603323-3-24 (Cat. C), 1000V UL/CSA, 싱글 와이어 색상: 1개 회색
와이어, 4 ...
요청
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.