닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
일반 도체 저항 K1 | 39Ohm/km |
케이블 K1 절연 저항 | 1000 MOhm x km |
특정 접촉 저항 K1 | >= 1E+17 Ohm*cm |
도체 용량 K1 | 105pF/m |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 80 °C |
기계 데이터
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP9P |
케이블 유형 K1 | Li9YH-11YH |
컬러 케이블 절연 1 | 블랙, RAL9005와 유사 |
케이블 절연 소재 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 6.2 mm |
도체 단면적 | 0.5 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 20 |
스트랜딩 K1 | 5 코어 원형 PP 스플라이스 실 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 5 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20549 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
순중량 | 50 g |
총중량 | 50 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN 코드 | 4046548055313 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060411 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000037 |
ETIM 참조 기능 | EC002599 |
용량 | 0 |