닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"380210","name":"PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 4 A |
일반 도체 저항 K1 | 79Ohm/km |
특정 접촉 저항 K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
도체 용량 K1 | 64.6pF/m |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 5-핀 M12 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 2 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | CuZn 니켈 도금 |
소재 스레드 링 커넥터 2 | CuZn 니켈 도금 |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
핀 소재 | CuZn |
소켓 소재 | CuSn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 유형 K1 | LiF9Y11Y |
케이블 길이 | 10 m |
컬러 케이블 절연 1 | 옐로우, RAL 1003과 유사 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 5.1 mm |
도체 단면적 | 0.25 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 24 |
스트랜딩 K1 | 5 코어 원형 필러 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 5 |
케이블 K1의 승인 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
커넥터 1의 승인 | UL 94 HB |
커넥터 2의 승인 | UL 94 HB |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 | UL VW1 |
하우징 소재 | PUR |
순중량 | 348 g |
총중량 | 358 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548054767 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 1.296 |