닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6D000022","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 2 A |
일반 특성 임피던스 K1 | 100Ohm ± 15Ohm |
도체 용량 K1 | 49pF/m |
환경 데이터
대기 온도 | -30 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 |
2
3 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 8-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 2 | 8-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | CuZn 니켈 도금 |
소재 스레드 링 커넥터 2 | CuZn 니켈 도금 |
접점 표면 재료 1 | CuZn, Ni b/Au 0.2 갈바닉 |
접점 표면 재료 2 | CuZn, Ni b/Au 0.2 갈바닉 |
실링 재료 | FPM |
핀 소재 | CuZn, 금 도금 |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 길이 | 1 m |
실드 표면 소재 K1 | Sn |
케이블 K1 카테고리 | Cat5e |
컬러 케이블 절연 1 | 옐로우 그린 RAL 6018 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 7.6 mm |
도체 단면적 | 0.22 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 24 |
스트랜딩 K1 | 4x 연선 |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 주석도금 구리선 |
컨덕터 수 | 8 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20236 |
커넥터 1의 승인 | UL94 V-0 |
커넥터 2의 승인 | UL94 V-0 |
할로겐 프리 | 예 |
표준에 따른 할로겐-프리 |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
내유성 | 저항성 |
표준에 따른 내유성 |
VDE 0472 part 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
불연성 |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
잠금 나사 토크 | 0.6 Nm |
순중량 | 97 g |
총중량 | 103 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 | 6c |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 | 선두 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548096774 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272791 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC003015 |
용량 | 0 |