닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6Z000008","name":"PSEN cable M23-12sf, 30m","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN cable M23-12sf, 30m
제품 번호: 6Z000008
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 꼬인 쌍(1x2x20AWG +3x2x24AWG),
차폐형, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M23, 오픈 라인엔드 위,
8-핀 구성, PSEN enc sincos 및
PSEN enc HTL용 연결 케이블, 케이블 길이 30m
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 8 A |
도체 저항 데이터 케이블 K1 | 20°C에서 94.2Ohm/km |
케이블 K1 절연 저항 | 20 °C에서 100 MOhm/km |
환경 데이터
대기 온도 | -50 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 12-핀 M23 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | CuZn 니켈 도금 |
소켓 소재 | CuZn, 금 도금 |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 길이 | 30 m |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | TPU / TPE-U |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 7.5 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 8.05 mm |
직경 데이터 라인 AWG K1 | 24 |
스트랜딩 K1 | 4x 연선 |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
컨덕터 수 | 8 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20233 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 | UL FT2 |
잠금 나사 토크 | 2.0 Nm |
순중량 | 2360 g |
총중량 | 2362 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548096583 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |