닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 0.5 A |
일반 도체 저항 K1 | 120Ohm/km |
일반 특성 임피던스 K1 | 100Ohm |
도체 용량 K1 | 52pF/m |
환경 데이터
대기 온도 | -20 - 60 °C |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 4-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | |
커넥터 타입 2 | 8-핀 Mini-IO 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | CuZn 니켈 도금 |
접점 표면 재료 1 | CuZn, 금 도금 |
접점 표면 재료 2 | Au |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PE |
케이블 길이 | 5 m |
실드 표면 소재 K1 | Sn |
케이블 K1 카테고리 | Cat5 |
컬러 케이블 절연 1 | 그린, RAL6018과 유사 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
도체 단면적 | 0.34 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 22 |
스트랜딩 K1 | 스타 쿼드 |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
컨덕터 수 | 4 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
순중량 | 335 g |
총중량 | 340 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548105636 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 1.020 |