닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570486","name":"PSEN ml Y junction M12","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 2 A |
환경 데이터
대기 온도 | -20 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 8-핀 M12 수 커넥터 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 2 | 8-핀 M12 암 커넥터 |
M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 3 | 12-핀 M12 암 커넥터 |
M12 커넥터 3 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | Zn, 니켈 도금 |
소재 스레드 링 커넥터 2 | Zn, 니켈 도금 |
소재 스레드 링 커넥터 3 | Zn, 니켈 도금 |
하우징 소재 커넥터 3 | TPU |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
접점 표면 재료 3 | Au |
실링 재료 | FKM |
핀 소재 | CuZn, 금 도금 |
소켓 소재 | CuZn, 금 도금 |
하우징 컬러 | 블랙 |
하우징 소재 | TPU |
순중량 | 28 g |
총중량 | 29 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548088298 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272692 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002594 |
용량 | 0 |