닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540317","name":"PSEN Y junction M8 SENSOR","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN Y junction M8 SENSOR
제품 번호: 540317
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M8 수 커넥터(X1, 진단 장치),
8핀, M8 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음
플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서),
8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입,
PSENcode 연결용,
센서에서 PSENslock 직접 연결용.
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 | - |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 1 A |
환경 데이터
대기 온도 | -20 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 8 핀 M8 수 커넥터 |
커넥터 타입 2 | 8-핀 M8 암 커넥터 |
커넥터 타입 3 | 8-핀 M8 암 커넥터 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | Zn, 니켈 도금 |
소재 스레드 링 커넥터 2 | Zn, 니켈 도금 |
소재 스레드 링 커넥터 3 | Zn, 니켈 도금 |
하우징 소재 커넥터 3 | TPU |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
접점 표면 재료 3 | Au |
실링 재료 | FPM |
핀 소재 | CuZn, 금 도금 |
소켓 소재 | CuZn, 금 도금 |
하우징 컬러 | 블랙 |
하우징 소재 | TPU |
순중량 | 12 g |
총중량 | 12 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548083644 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27274692 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002594 |
용량 | 0 |