- 홈페이지로 돌아가기
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti
- 구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti Classic
- PNOZ멀티 - I/O 모듈
-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (652)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (259)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
공급 전압 유형 U1
- DC (2)
공급 전압 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
대기 온도
공간 및 연면 오염도
과전압 범위
전력 소모 DC (W)
증분형 엔코더 입력 단자의 개수
연결 (인크리멘탈 엔코더)
반도체 출력의 갯수
- 4.0 (1)
디지털 입력의 개수
- 8.0 - 8.0 (1)
아날로그 입력의 개수
장착 위치
커넥션 터미널
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
PNOZ멀티 - I/O 모듈
다양한 안전 시스템용 확장 모듈을 요구사항에 따라 결합할 수 있습니다. 하드웨어 구성은 PNOZmulti 컨피규레이터로 간단하게 조립할 수 있습니다.
더 알아보기
7개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2x 아날로그 입력, -
10.24 - 10.23V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 13Bit, 0 -
25.59mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12Bi ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 4x 디지털 출력,
반도체, 2A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭,
증가한 환경 요건 충족.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, Failsafe,
2x 안전 릴레이 출력, 확장된 주변 조건.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 4x 디지털 출력,
릴레이 접점, 6A, n/o, 전위 없음, 포지티브 가이드,
증가된 환경 요건 충족.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전,
2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422),
RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액세서리, 4x
근접 ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, Failsafe, 안전한 상호연결,
통신 인터페이스, 확장된 주변 조건.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.