text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
17개 제품이 발견됨
PNOZ mi1p 8 input
773400
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 8x 디지털 입력.

요청
PNOZ ma1p 2 Analog Input
773812
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2x 아날로그 입력, - 10.24 - 10.23V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 13Bit, 0 - 25.59mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12Bi ...

요청
PNOZ mo1p 4 so
773500
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 4x 디지털 출력, 반도체, 2A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭.

요청
PNOZ mo2p 2n/o
773520
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, Failsafe, 2x 안전 릴레이 출력.

요청
PNOZ mo3p 2so
773510
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2x 디지털 출력, 반도체, 2A, 듀얼 폴.

요청
PNOZ mo4p 4n/o
773536
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 4x 디지털 출력, 릴레이 접점, 6A, n/o, 전위 없음, 포지티브 가이드.

요청
PNOZ mo5p 4 n/o burner
773534
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 4x 디지털 출력, 릴레이 접점, 6A, n/o, 전위 없음, 포지티브 가이드, 다양함, 고로 어플리케이션용으로 적합.

요청
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
773800
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액세서리, 4x 근접 ...

요청
PNOZ ms2p
773810
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422), HTL (24V), RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액 ...

요청
PNOZms2p HTL
773815
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, Failsafe, 2축 안전 모니터링, HTL.

요청
PNOZ ms2p TTL
773816
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액세서리, 4x 근접 ...

요청
PNOZ ms3p standstill / speed monitor
773820
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422), HTL (24V), RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액 ...

요청
PNOZ ms3p HTL
773825
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, Failsafe, 2축 안전 모니터링, HTL.

요청
PNOZ ms3p TTL
773826
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액세서리.

요청
PNOZ ms4p speedcontrol
773830
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, Failsafe, 1축 안전 모니터링.

요청
PNOZ ml1p safe link 24VDC
773540
PNOZmulti Classic, 링크 모듈, 고장안전, 2개 베이스 유닛 간 연결, 지점간(point-to-point), 32Bit 가상 입력, 32Bit 가상 출력.

요청
PNOZ ml2p safe link PDP
773602
PNOZmulti Classic, 연결 모듈, 고장안전, 4x 분산화 PDP67 장치용 연결, CAN 기반, 직렬 연결, 전원 4A.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택