닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773876","name":"PNOZ MSI1AP ADAPTER SI/HE 25/25 1,5M","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 | cULus 등재 |
기술 데이터
환경 데이터
대기 온도 | 0 - 60 °C |
응결 허용? | 허용 안됨 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 25-핀 D-Sub 수 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 2 | 25-핀 D-Sub 암 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 3 | 8-핀 RJ45 수 커넥터 |
커넥터 타입 3의 형태 | 스트레이트 |
고정 스크류 | UNC 4-40 |
하우징 소재 커넥터 3 | PBT |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
접점 표면 재료 3 | Au |
핀 소재 | 구리 합금 |
소켓 소재 | 구리 합금 |
케이블 길이 | 1.5 m |
케이블 길이 K1 공차 | +/- 0.15 m |
컬러 케이블 절연 1 | 그린, RAL6018과 유사 |
하우징 컬러 | 블랙 RAL 9005 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 8 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 6 mm |
도체 단면적 | 0.14 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 26 |
쉴드 K1 | 예 |
컨덕터 수 | 8 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20233 |
커넥터 1의 승인 | UL94 V-0 |
커넥터 2의 승인 | UL94 V-0 |
커넥터 3의 승인 | UL94 V-0 |
하우징 소재 | TPE-SEBS UL 94 HB |
높이 직경 | 38 mm |
폭 치수 | 54.5 mm |
깊이 치수 | 16 mm |
순중량 | 131 g |
총중량 | 149 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548052640 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060313 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |