닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772000","name":"PNOZ mm0p 24VDC","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0320","00101002057105","0010100205710580NS"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ mm0p 24VDC
제품 번호: 772000
소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini
베이스 유닛, 확장 불가, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전
반도체 출력.
PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KCC KOSHA TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 시스템 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 35 W |
U2의 용도 | SC 출력 전원 |
공급 전압 2 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U2 | DC |
U2 허용 범위 |
구성 가능한 입력 / 출력
설정 가능한 I/O의 개수 | 8 |
구성 I/O 갈바닉 절연 | 아니오 |
1의 입력 신호 레벨 | 15 ... 30 V DC |
0의 입력 신호 레벨 | -3 ... +5 V DC |
비안전 반도체 출력 단락 보호 | 예 |
비안전 반도체 출력 1의 전압 | 0.1 A에서 UB - 2 V |
입구
디지털 입력의 개수 | 12 |
0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 4 |
반도체 출력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
클록 출력 테스트
테스트 펄스 출력의 개수 | 4 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | SC 출력 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 1 | 기본 절연 |
기계 데이터
장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 |
스크류 터미널
스프링 타입 터미널 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 100 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 226 g |
총중량 | 244 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7A
7C I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85371091 |
EAN 코드 | 4046548057607 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242207 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC000236 |
용량 | 0.634 |
선택적 액세서리
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade License PNOZmulti Configurator, 기존 User License의 버전 번호업그레이드용,
전체 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다
.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade Service License PNOZmulti Configurator, 기존 Basic ServiceLicense의 버전 번호 업그레이드용,
전체 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다!
필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade Service License PNOZmulti Configurator, 기존 User ServiceLicense의버전 번호 업그레이드용,
전체 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다!
필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
소프트웨어 PNOZmulti Configurator 정식 버전의
기존 Basic License 버전 번호를 업그레이드하기 위한 업그레이드 라이선스,
전체 기능을 활성화하는 라이선스 키.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
작업장에서 정식 버전 사용을 위한
소프트웨어 PNOZmulti Configurator용 Basic License,
전체 기능을 활성화하는 라이선스 키.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basic Service License PNOZmulti Configurator, 작업장에서
서비스 버전 사용 용도, 서비스 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User Service License PNOZmulti Configurator, 추가 작업장에서
서비스 버전 사용 용도, 서비스 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다!
필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite Service License PNOZmulti Configurator,
PNOZmulti m0p 및 mm0p로 제한된 서비스 버전 사용 용도,
작업장에서 사용, 서비스 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다
.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User License PNOZmulti Configurator, 추가 작업장에서 사용할 수 있는 풀버전,
전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키,
기본 라이선스 확장에만 유효함.
주의: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를로드할 수 있습니다.
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
필수적 액세서리
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite License PNOZmulti Configurator,
PNOZmulti m0p 및 mm0p로 제한되는 풀 버전,
작업장에서 사용 가능, m0p 및 mm0p 내에서 전체 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
예비 플러그인 단자 세트, 8핀 스프링 복원력 기술, PU =각 1개
X1, X2, X3, X4.