닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 0.3 W |
정격 전류 | 0.3 A |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
하우징 소재 | Wemid (PA) |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
높이 직경 | 92 mm |
폭 치수 | 7.5 mm |
깊이 치수 | 64 mm |
순중량 | 26 g |
총중량 | 32 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548061932 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27379201 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC002498 |
용량 | 0.173 |