닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"751177","name":"PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 KOSHA TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
UINT1의 전압 유형 | DC |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 0 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 A |
전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 A |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 5 A |
전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G.U. (동일 극성) |
릴레이 접점 재료 | AgCuNi |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 100 mm |
폭 치수 | 17.5 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 170 g |
총중량 | 185 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 | 7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 | 선두 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548052534 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 0.360 |
선택적 액세서리
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1,
X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.