text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ s20 24VDC 2so

제품 번호: 750160
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 2x SC 안전 출력, 1x 규격 반도체 출력, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 확장용 확장 모듈.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 95  
최대 장치 회로 차단기 4 A, 자동, 특성 B  
반도체 출력의 갯수 0  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 120  mm
순중량 120  g
총중량 130  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548075403  
용량 0.396  dm3
Harmonized System Code 85364900  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
종단기 PNOZsigma 또는 PNOZsigma 확장, PU = 10피스.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
PNOZsigma 베이스 유닛과 PNOZsigma 확장 모듈 연결용 커넥터, PU = 10피스.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스크류 기술, PU = 각 1개 X1, X2, X3, X4.