닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"750600","name":"PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
CCC UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 장치 전원 |
공급 전압 (V) | 24 - 48 V |
공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
전력 소모 AC | 10.2 VA |
전력 소모 DC | 7.5 W |
측정 회로
측정 회로 주파수 범위(Hz) | 50 - 60 Hz |
입구
입력 단자의 개수 | 6 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 6 |
외부 전압 공차 DC 반도체 | -20 %/+20 % |
반도체 출력 (표준)
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 | 예 |
비안전 반도체 출력 단락 보호 | 예 |
비안전 반도체 출력 1의 신호 레벨 | 0.05 A에서 UB - 2.5 VDC |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 250 V |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 A |
전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 A |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 A |
전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
안전 접점: UL에서 AC | 250VAC G.U. (동일 극성) |
안전 접점: Pilot Duty | |
릴레이 접점 재료 | AgCuNi |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60255-21-1 |
진동 테스트 심각도 등급 | 등급 1 |
충격 테스트 심각도 등급 | 등급 1 |
표준 1에 따른 지진 | EN 60255-21-3 |
지진 테스트 심각도 등급 | 등급 0 |
연속 충격 테스트 심각도 등급 | 등급 1 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60255-27 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 98 mm |
폭 치수 | 90 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 670 g |
총중량 | 680 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548086119 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371801 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001438 |
용량 | 0.884 |