닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"777532","name":"PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
제품 번호: 777532
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O t-d(t = 0.1 - 3초),
자동/모니터링형 리셋, UB = 24 - 240 V AC/DC, 폭: 90mm,
스크류 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링,
안전 게이트, 피드백 루프.
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
전력 소모 AC | 8.5 |
전력 소모 DC | 5 W |
입구
입력 단자의 개수 | 2 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 0 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 8 |
전압 DC1 안전 접점 | 24 |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 8 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 5 |
전압 DC13 안전 접점 | 24 |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
안전 접점: Pilot Duty | C300, R300 |
릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | unzulässig |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III / II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
타임스
선택 가능한 시간 |
0.8
0.7 0.4 3 0.3 0.2 1.5 0.1 1 0.5 2 0.6 |
허용 범위 Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
반복 정확도 | 2 % |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | |
전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
하우징 소재 상부 파트 | PPO UL 94 V1 |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 94 mm |
폭 치수 | 90 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 540 g |
총중량 | 550 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548009460 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 0.605 |