닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"787950","name":"PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
제품 번호: 787950
안전 릴레이(독립형), 입력: 입력 1/3상 모터 측정,
출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 - 240V AC/ DC,
UMmax = 690V, 스위칭 임계값 120 - 3000 mV, 폭: 45mm, 플러그인
스프링 타입 단자, standstill 모니터링, 이 장치는 모터 런다운 시 생성되는
EMC 전압을 모니터링합니다.
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 - 240 V |
공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
전력 소모 AC | 5 VA |
전력 소모 DC | 3 W |
측정 회로
측정 회로 주파수 범위(Hz) | 0 - 3000 Hz |
설정 범위 응답 값 Uon | 120 - 3000mV |
리셋 값 Uoff | 2 x Uon |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 2 |
외부 전압 공차 DC 반도체 | -20 %/+20 % |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 A |
전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 A |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 A |
전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
릴레이 접점 재료 | AgCuNi |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III / II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | |
전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
하우징 소재 상부 파트 | |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 101 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 325 g |
총중량 | 330 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
34
7a 6c 7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
오염물질 비율 % | > 0,1 % |
CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN 코드 | 4046548007916 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371811 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001448 |
용량 | 0.605 |