닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"787951","name":"PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
제품 번호: 787951
안전 릴레이(독립형), 입력: 입력 1/3상 모터 측정,
출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 - 240V AC/ DC,
UMmax = 690V, 스위칭 임계값 7.5 - 500 mV, 폭: 45mm, 스프링 타입 플러그인단자, standstill 모니터,
이 장치는 모터 런다운 시 생성되는 EMC 전압을
모니터링합니다.
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
전력 소모 AC | 5 VA |
전력 소모 DC | 3 W |
측정 회로
측정 회로 주파수 범위(Hz) | 0 - 3000 Hz |
설정 범위 응답 값 Uon | 7.5 - 500mV |
리셋 값 Uoff | 2 x Uon |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 2 |
외부 전압 공차 DC 반도체 | -20 %/+20 % |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 A |
전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 A |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 A |
전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
릴레이 접점 재료 | AgCuNi |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
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
하우징 소재 상부 파트 | |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 101 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 325 g |
총중량 | 330 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN 코드 | 4046548050608 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371811 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001448 |
용량 | 0.569 |