-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (652)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (261)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
접점 확장자
PNOZ X 제품 그룹에서는 지연식 및 순간식 접점 확장 모듈을 제공하여 이용 가능한 접점 수를 늘립니다. 이들 제품은 기본 장치에 장착된 안전 접점의 확장 모듈로 사용됩니다. 기본 장치는 모두 안전 릴레이이거나 피드백 루프 모니터링 기능이 탑재된 안전 제어 시스템입니다.
더 알아보기
0개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.