접점 확장, 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 5 N/O, 2 SC, UB = 24 VDC,폭: 45mm,
스크류 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 ...
요청
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.