닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"774061","name":"PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o
제품 번호: 774061
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, UB =42 V AC/24 V DC,
폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링,
안전 게이트, 압력 감지 매트(단락 감지), 피드백 루프.
This product has been discontinued. The followi... 추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, UB =42 V AC/24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 압력 감지 매트(단락 감지), 피드백 루프. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750104 751104 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
일반 데이터
승인 |
CE
CCC UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 42 V |
공급 전압 유형 U1 | AC |
전력 소모 AC | 3.5 |
공급 전압 2 (V) |
24
24 |
공급 전압 유형 U2 | DC |
U2 허용 범위 |
입구
입력 단자의 개수 | 2 |
안전 매트 저항 | 80 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 0 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 8 |
전압 DC1 안전 접점 | 24 |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 8 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 5 |
전압 DC13 안전 접점 | 24 |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
안전 접점: Pilot Duty | C300, R300 |
릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
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
하우징 소재 상부 파트 | |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 고정 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 10 AWG |
높이 직경 | 87 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 335 g |
총중량 | 345 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548012286 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |