닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"326101","name":"FB/F11/1 SEC.","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
FB/F11/1 SEC.
제품 번호: 326101
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징,
절대 범위, 최대 1s / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정,
보호 등급 IP66.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.