전기 부하의 유효 전력 측정 및 모니터링을 위한
유효 전력 모니터링 장치,
디스플레이를 통해 설정할 수 있는 제한값, 칩 카드에 저장 가능, 릴레이출력: 2x
전환 접점, 아날로그 출력: 4 - 20mA 및 0 - ...
- 홈페이지로 돌아가기
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체)
- 모니터링 릴레이 / 모니터링 장치
- PMDsigma - 모니터링 릴레이
-
센서 기술 (901)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (329)
- 안전 게이트 시스템 (193)
-
라이트커튼 (309)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (4)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (12)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (73)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (111)
- 광전자 센서 (4)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 카메라 시스템 (20)
- Safe radar systems (5)
- 안전 레이져 스캐너 (18)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (546)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (258)
- 콘트롤러 (327)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (419)
- 네트워크 (27)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (224)
- 소프트웨어 (17)
- 연결 기술 (305)
필터링 기준
커넥션 터미널
과전압 범위
장착 위치
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
공간 및 연면 오염도
전력 소모 DC (W)
대기 온도 (°C)
승인
터미널 스타일
PMDsigma - 모니터링 릴레이
4개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
실제 전원 모니터, Sigma 하우징,
저부하 및 과부하 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능,
칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 2개의 전환 접점, 아날로그 출력: 전류 4- 20mA
및 0 ~ ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
절연 모니터, Sigma 하우징, 갈바닉 절연 네트워크에서
절연 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능,
칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 스위칭 접점
2개, 작동 전압: 24 ~ 240 V AC/D ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
절연 모니터, Sigma 하우징, 갈바닉 절연 네트워크에서
절연 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능,
칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 스위칭 접점
2개, 작동 전압: 24 ~ 240 V AC/D ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.