text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
PMD s10 24-240VACDC
760100
전기 부하의 유효 전력 측정 및 모니터링을 위한 유효 전력 모니터링 장치, 디스플레이를 통해 설정할 수 있는 제한값, 칩 카드에 저장 가능, 릴레이출력: 2x 전환 접점, 아날로그 출력: 4 - 20mA 및 0 - ...

PMD s10 C 24-240VACDC
761100
실제 전원 모니터, Sigma 하우징, 저부하 및 과부하 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능, 칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 2개의 전환 접점, 아날로그 출력: 전류 4- 20mA 및 0 ~ ...

PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
761120
절연 모니터, Sigma 하우징, 갈바닉 절연 네트워크에서 절연 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능, 칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 2x 전환 접점, 아날로그 출력: 전류 4 - 20mA 및 ...

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
760120
절연 모니터, Sigma 하우징, 갈바닉 절연 네트워크에서 절연 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능, 칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 2x 전환 접점, 아날로그 출력: 전류 4 - 20mA 및 ...







Excel 다운로드 창이 열립니다. 제품 수량에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 언제든지 쇼핑몰로 돌아와 쇼핑을 계속하실 수 있습니다.

다운로드 목록 열기

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.