닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"506246","name":"PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
제품 번호: 506246
이동식 가드의 위치 감시용 안전 센서(EN 60947-5-3에 따름),
2 n/o, 5핀 M12 수 커넥터,
SIL 3/PL e/Cat.4 어플리케이션용, 원통형 디자인
M12, IP69, PU = 1x 센서(M12 액추에이터 포함), 작동 거리 8mm, 스테인리스스틸 하우징.
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (유라시아) |
센서 원리 | 자석형 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
직렬연결에 적합 | 아니오 |
단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
스위칭 전압 | 24 V |
리드(reed) 접점 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 80 °C |
기후 적합성 표준 | IEC 60068-2-30 |
습도 등급 | 40°C에서 90% 상대 습도 |
영구 작동 높이 ASL | 4000m |
EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
|
기계 데이터
유형 1 액추에이터 | PSEN ma1.3-08 VA |
센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
연결 타입 | M12, 5핀 수 |
하우징 소재 상부 파트 | 스테인리스강 1.4401 |
높이 직경 | 12 mm |
폭 치수 | 12 mm |
깊이 치수 | 61 mm |
순중량 | 30 g |
총중량 | 40 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548084023 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272402 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002544 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN cable M12-5sf VA 10m
533171
연결 케이블, PVC(UL105°C), 노란색 RAL1003, ECOLAB, 드래그 체인용으로적합,
5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식,
스레드 링: 스테인리스강 1.4404, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
533181
연결 케이블, PVC(UL105°C), 노란색 RAL1003, ECOLAB,
드래그 체인용으로 적합, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12위, A-코드식,
스레드 링: 스테인리스강 1.4404, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-5sf VA 5m
533170
연결 케이블, PVC(UL105°C), 노란색 RAL1003, ECOLAB, 드래그 체인용으로적합,
5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식,
스레드 링: 스테인리스강 1.4404, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
533180
연결 케이블, PVC(UL105°C), 노란색 RAL1003, ECOLAB,
드래그 체인용으로 적합, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12위, A-코드식,
스레드 링: 스테인리스강 1.4404, 케이블 길이: 5m