닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"526123","name":"PSEN ma1.3b-22/1switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 ECOLAB EAC (유라시아) TÜV |
센서 원리 | 자석형 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
직렬연결에 적합 | 예 |
단위 유형 | 센서 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
스위칭 전압 | 24 V |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 70 °C |
EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
유형 1 액추에이터 | PSEN ma1.3-08 |
센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
연결 타입 | 10m 케이블 |
케이블 선 | LiY11Y 6 x 0.25 mm2 |
하우징 소재 상부 파트 | PBT |
깊이 치수 | 59.1 mm |
순중량 | 360 g |
총중량 | 370 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548049848 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272402 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002544 |
용량 | 0 |
액세서리 부속품
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 장방형 디자인,
IP6K9K, 작동 거리 12mm, 높이 디자인 20 mm, PU = 1x 액추에이터.
필수적 액세서리
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한
인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D),
스프링 타입 터미널 연결 유형.