text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator

제품 번호: 516145
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 원통형 디자인, M12, IP69, 작동 거리 8mm, PU = 1x 액추에이터, 스테인리스 스틸 하우징,ATEX 승인.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 IEC Ex  
CE  
UL/cUL  
UKCA  
ATEX  
KCs  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (유라시아)  
센서 원리 자석형  
단위 유형 작동기  
 
ATEX 인증서 번호 SEV 17 ATEX 0155 X  
ATEX 카테고리 가스 Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc  
ATEX 카테고리 분진 Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc  
ATEX 어플리케이션 분야 X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
대기 온도 -25 - 70  °C
UL 승인 주변 온도 -25 - 105 °C  
기후 적합성 표준 IEC 60068-2-30  
습도 등급 40°C에서 90% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 4000m  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅  
 
하우징 소재 상부 파트 스테인리스강 1.4401  
깊이 치수 25  mm
순중량 10  g
총중량 12  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548084092  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274002  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001487  
용량 0