닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6O000002","name":"PSEN ml DHM up l 2.1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV |
센서 원리 | 트랜스폰더 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
트랜스폰더 코딩 | 완전 코드식 |
케이블 콘센트 | nach oben |
도어 스톱 | links |
단위 유형 | 작동기 |
기술 데이터
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
보호 종류, 호스팅 | |
UL 박스 유형 | 유형 1 |
기계 데이터
유형 3 기계적 수명 | 6050 Zyklen |
지지력 FZh 슬라이딩 게이트 | 2000 N |
지지력 FZh 스윙 게이트 | 3000 N |
지지력 F1Max 슬라이딩 게이트 | 4000 N |
지지력 F1Max 스윙 게이트 | 6000 N |
최대 수직 오프셋 | +/-2,0 mm |
X축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-2,0 deg |
Y축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-2,5 deg |
Z축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-5,0 deg |
닫힘 방향 최대 오프셋 | +/-5,0 mm |
제품 소재 |
Zn
플라스틱 스테인리스강 |
순중량 | 2050 |
총중량 | 2450 |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548095036 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272690 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002594 |
용량 | 0 |