text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch

제품 번호: 6L000019
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 센서  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 DC13 안전 접점 24  
대기 온도 -25  
55  
과전압 범위 II  
보호 종류, 호스팅  
유지력 1500  
연결 타입 M12, 8핀 수  
높이 직경 192  
폭 치수 42  
깊이 치수 44  
순중량 489  
총중량 541  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 항목 사용 가능 예  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548101485  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
용량 1.258  
 

선택적 액세서리

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱글 와이어 색상: 흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색, 케이블 길이: 200m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈 20mm 연장.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈 40mm 연장.
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 비상 릴리즈.
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 비상 릴리즈 후방.
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
플러그인 커넥터, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 외경 6- 8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈.
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
플러그인 커넥터, 8-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 외경: 6-8mm
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

액세서리 부속품

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 앵글 액추에이터. 구동 반경 R ≥600 mm.
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
안전 게이트 시스템 PSEN me5 스위치용 반경 액추에이터, 소형 플랩용. 구동 반경 R ≥150 mm.
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 플렉시블 액추에이터. 구동 반경 R ≥400 mm.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 규격 액추에이터. 구동 반경 R ≥800 mm