닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}

실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 TÜV |
ESPE 타입 | 4 |
센서 원리 | 광학 |
보호 지역의 높이 | 815 |
해상도 보호 등급 | 몸 |
작동 범위 (m) |
0.5
3 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 880nm |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | 50°C에서 95% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 | IP65 |
타임스
반응 시간 |
14
14 |
기계 데이터
하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
높이 직경 | 953 mm |
폭 치수 | 35 mm |
깊이 치수 | 41.2 mm |
순중량 | 5100 g |
총중량 | 5700 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272703 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001832 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548076721 |
용량 | 22.398 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |