text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op4B-2-050/1

제품 번호: 630800
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호, 보호 필드 높이 500 mm, 뮤팅 기능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cULus 등재  
TÜV  
ESPE 타입 4  
센서 원리 광학  
보호 지역의 높이 515  
해상도 보호 등급 몸  
작동 범위 (m) 0.5  
50  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
사용된 파장 범위 880nm  
OSSD 출력의 개수 2  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 50°C에서 95% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 10g  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP65  
반응 시간 14  
14  
하우징 소재 상부 파트 알루미늄  
높이 직경 653  mm
폭 치수 35  mm
깊이 치수 41.2  mm
순중량 2600  g
총중량 3100  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272703  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001832  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548076592  
용량 14.624  dm3
Harmonized System Code 90314990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 감지 장치 L-뮤팅 암.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
빔 거리 300 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
빔 거리 400 mm 용의 120 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 3. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
빔 거리 500 mm 용의 100 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 2. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
2개 뮤팅 암을 PSEN opXX-xx-xxx/1 시리즈의 기본 라이트 가드에 고정시키기 위한 장착 세트.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 패시브.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
PSENopt용 조절식 앵글 브래킷.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 액티브.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
PSENopt용 고무 완충 앵글 브래킷.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 센서 T-뮤팅 암.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
빔 거리 400 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
액세서리 PSENopt, PSEN op4B-T/S/L용 커넥터 스트레이트 M12 포함 Y-케이블 라이트 가드
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
단일 채널 라이트 가드 / N/O 및 N/C 출력이 있는 리시버, 뮤팅 센서로 사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 트랜스미터(630832)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
길이 120 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
뮤팅 센서로 사용할 수 있는 N/O 및 N/C 출력을 포함한 반사광 센서, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리플렉터(630323)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
길이 90 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
길이 60 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1은 스테인리스 스틸 소재의 베이스 플레이트와 스프링 3개 및 해당 부착물로 이루어집니다. “PSEN op Protective Column" 및 해당 장착 브래킷 "PSEN opProtective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
길이 190 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
길이 165 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
단일 채널 라이트 가드 / 트랜스미터, 뮤팅 센서로 사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리시버(630831)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
액세서리 PSENopt, L-뮤팅용 M12 커넥터 포함 케이블, 케이블 길이: 0.75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
레이저 방향 보조 장치.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m