닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630730","name":"PSEN op2H-s-30-165/1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
ESPE 타입 | 2 |
센서 원리 | 광학 |
보호 지역의 높이 | 1650 mm |
해상도 보호 등급 | 손 |
작동 범위 (m) | 0.2 - 19 m |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 950nm |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
대기 온도 | 0 - 55 °C |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-3 |
습도 등급 | 40°C에서 95% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 |
타임스
반응 시간 | 23 ms |
기계 데이터
하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
높이 직경 | 1733.3 mm |
폭 치수 | 32.3 mm |
깊이 치수 | 36.9 mm |
순중량 | 7200 g |
총중량 | 7700 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 90314990 |
EAN 코드 | 4046548062045 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272704 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002549 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN op Mirror-190/1
630905
반사 거울 너비 80 mm, 길이 190 cm. PSENopt 제품군의
190 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, "PSEN op Protective" 장착 브래킷에 설치하는 경우
"PSEN op 보호 브래킷 미러/1" 필요.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op67-69K-165/1
630940
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 165 cm
안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관.
IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex
멤브레인이 먼지와 물의 유입 및
내부 응축을 방지합니다. 라이트 가드의 연결 케이블은
M16 PG 케이블 나사 연결을 통해 이어져 먼지와 물의
유입을 방지합니다.
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
“PSEN op Mirror .../1” 시리즈의 반사 거울을
해당 알미늄 프로파일 "PSEN op Protective Column/1"에 고정하기 위한
장착 프로파일 4개를 포함한 장착 키트.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Lens Shield-165/1
630920
길이 165 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 쌍을 보호하려면 "PSENop Lens
Shield" 필요.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
길이 60 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective
Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합.
라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
15 cm에서 최대 120 cm의 라이트 가드 길이용
“PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드를
해당 알미늄 프로파일 PSEN op Protective Column/1에 고정하기 위한
장착 프로파일 4개를 포함한 장착 키트.
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1은 스테인리스 스틸 소재의
베이스 플레이트와 스프링 3개 및 해당 부착물로 이루어집니다. “PSEN op
Protective Column" 및 해당 장착 브래킷 "PSEN opProtective
Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
길이 190 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective
Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합.
라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m