닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"631023","name":"PSEN op4H-A-30-075/1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JS"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op4H-A-30-075/1
제품 번호: 631023
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 750 mm. 특징: 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩,
데드존 없음. 소프트웨어 PSENopt Configurator를 통해서 또는 라이트가드에서 직접
프로그래밍 가능합니다. 공급 전압 24 V, 18-핀 연결선 케이블을 통해
M12 커넥터에 연결. 커넥터 M12, 트랜스미터... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 750 mm. 특징: 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩, 데드존 없음. 소프트웨어 PSENopt Configurator를 통해서 또는 라이트가드에서 직접 프로그래밍 가능합니다. 공급 전압 24 V, 18-핀 연결선 케이블을 통해 M12 커넥터에 연결. 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 블랭킹 12-핀, 뮤팅 12-핀/5-핀. 연결선 케이블은 장치에 제공되지 않음.
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
ESPE 타입 | 4 |
센서 원리 | 광학 |
보호 지역의 높이 | 750 mm |
해상도 보호 등급 | 손 |
작동 범위 (m) | 0.2 - 20 m |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 950nm |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
대기 온도 | 0 - 50 °C |
습도 등급 | 50°C에서 95% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 |
타임스
반응 시간 | 16 ms |
기계 데이터
하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
높이 직경 | 756.3 mm |
폭 치수 | 35 mm |
깊이 치수 | 40.8 mm |
순중량 | 1800 g |
총중량 | 3950 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN 코드 | 4046548075786 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272704 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002549 |
용량 | 0 |
필수적 액세서리
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op pigtail receiver m
631057
액세서리 PSENopt Advanced, 수광부(더블 커넥터) 라이트 가드 PSEN
opXX-A용 연결 케이블, 뮤팅, 케이블 길이: 0.2m
PSEN op pigtail receiver b
631056
액세서리 PSENopt Advanced, 수광부 라이트 가드 PSEN
opXX-A용 연결 케이블, 케이블 길이: 0.2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m