text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
17개 제품이 발견됨
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 3.0m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 ...

PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
마스터 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 어플리케이션 재시작, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), ...

PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 5.5 m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 ...

PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
마스터 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 어플리케이션 재시작, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), ...

PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Light - Model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications accordin ...

PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Light - Model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications accordin ...

PSEN sc B 5.5
6D000001
Scanner base version, 5.5 m safety zone

PSEN sc bracket PR
6D000002
Bracket for pitch and roll regulation

PSEN sc memory 08-12
6D000006
Exchangeable memory block 08-12 for fast replacement safety laser scanner

PSEN sc bracket P
6D000003
Bracket for pitch regulation

PSEN sc cleaner
6D000008
cleaner

PSEN sc bracket H
6D000004
Head protective bracket

PSEN sc cloth
6D000009
cleaning cloth

PSEN sc bracket C
6D000011
Bracket for corner mounting outer edge

PSEN sc bracket F
6D000010
Bracket for floor mounting

PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Master – model, master of series-connection up to 3 slaves, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detection capability, mut ...

PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
Master – model, master of series-connection up to 3 slaves, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detection capability, mut ...







Excel 다운로드 창이 열립니다. 제품 수량에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 언제든지 쇼핑몰로 돌아와 쇼핑을 계속하실 수 있습니다.

다운로드 목록 열기

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.