닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570571","name":"PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit
제품 번호: 570571
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩:
전체 코드식, 다른 액추에이터에 대한 티치인 가능(총 8회),
추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력
(가드 락킹과는 별개), 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67,
패키지 내용물 = 센서(표준 액추에이터 포... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 전체 코드식, 다른 액추에이터에 대한 티치인 가능(총 8회), 추가 기능: 게이트가 닫혔을 때 스위치 안전 반도체 출력 (가드 락킹과는 별개), 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서(표준 액추에이터 포함)
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC TÜV EAC (유라시아) |
센서 원리 | 트랜스폰더 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
트랜스폰더 코딩 | 완전 코드식 |
직렬연결에 적합 | 예 |
단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) |
24
24 |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 4.8 |
입구
입력 단자의 개수 | 3 |
입력 DC 전압 | 24 V DC |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
신호 출력 개수 | 1 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 |
-25
55 |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
표준2에 따른 가속 충격 | |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
유지력 자석 켜기 | 500 |
최대 수직 오프셋 | 5mm |
최대 각 오프셋 | 2.5도 |
유형 1 액추에이터 | PSEN sl-0.5 2.1 |
센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
연결 타입 | M12, 8핀 수 |
케이블 선 | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
하우징 소재 상부 파트 | PBT |
앵커 플레이트 소재 | 니켈 도금 철강 |
베이스 플레이트 소재 | 안티코로달, 하드 양극 산화처리 |
소재 액추에이터 | 안티코로달, 하드 양극 산화처리 |
높이 직경 | 122 |
폭 치수 | 45 |
깊이 치수 | 44 |
순중량 | 950 |
총중량 | 990 |
트랜스폰더
작동 주파수 | 122 - 128kHz |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548078855 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002593 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서),
8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 신호 출력/Lock_Unlock),
검정색, 스트레이트, 4핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 4× 0.25 mm², 검정색,
PSENcode 및 PSENslock 연결 시 보조 신호 분리용.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
기계식 애드온 모듈,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2에 적합,
재시작 인터락용, 셧다운된 기계의 위험 구역에서 수행되는 작업의 안전 보호
,
보안을 위해 최대 2개의 자물쇠를 부착할 수 있는 옵션.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1,
센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12
암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR,
0.25 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, PSENcode 및 PSENslock 연결용.
PSEN sl bracket sliding door
570551
스윙 게이트용 장착 브래킷 2개,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2
에 적합. 센서 및 액추에이터용 브래킷 각 1개
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PDP67 F 4 code
773603
PSENcode, PSENslock,
PSENini를 필츠 제어 시스템에 연결하기 위한 분산형 패시브 분배기, 최대 4x센서, 방수 방진 등급
IP67.