닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8177251","name":"PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1
제품 번호: 8177251
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtend... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5m.
기술 데이터
환경 데이터
대기 온도 | -20 - 80 °C |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 9-핀 M15 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 2 | 6-핀 플러그인 커넥터 PC5 |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Sn |
케이블 길이 | 5 m |
실드 표면 소재 K1 | Sn |
컬러 케이블 절연 1 | 오렌지 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 11.2 - 11.8 mm |
데이터 케이블 K1 단면 | (4 x 1.00 +( 2 x 0.75)) mm² |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
순중량 | 1120 g |
총중량 | 1290 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
EAN 코드 | 4046548083972 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |