text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprimo DriveP.01/CC0/4/0/0/208-480VAC

제품 번호: 8176724
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: CANopen/CANopen set; Software option: IEC 61131-3 programming, EtherCat; Technical data at 3 x 400 V AC: Continu...  추가 정보

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: CANopen/CANopen set; Software option: IEC 61131-3 programming, EtherCat; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A, Imax (2 s)= 9 A Imax (5 s)= 6 A; power consumption in S1 operation: 2.2 kVA; Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery.

승인 UL 등재  
CE  
UKCA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
상 범위 용도 메인 전원  
공급 전압 (V) 208 - 480  V
상이 있는 공급 전압 3 x 208…3 x 480 V  
공급 전압 범위 유형 AC  
공급 전압 유형 U1 AC  
U2의 용도 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
브레이크 있는 U2 허용 범위 +15%  
브레이크 없는 U2 허용 범위 +15%  
최대 스위치온 주파수 출력 30/h  
3x208V에서 연속 출력 전류 2.5  A
3x230V에서 연속 출력 전류 2  A
3x400V에서 연속 출력 전류 1.5  A
3x480V에서 연속 출력 전류 1.5  A
피크 전류 2초 4.5  A
피크 전류 5초 3  A
펄스 주파수 반전 정류기 8  kHz
중간 회로의 전압 범위 900 V DC  
STO-이네이블의 개수 2  
리졸버 커넥터 유형 9-핀 D-Sub 암 커넥터  
엔코더/증분 엔코더 커넥터 유형 15-핀 D-Sub 암 커넥터  
아날로그 입력의 개수 2  
아날로그 입력 유형 전압  
아날로그 입력 신호 범위 -10 ~ 10V  
아날로그 입력의 해상도 16  Bit
디지털 입력의 개수 4 - 6  
0의 입력 신호 레벨 -3 ~ +5 VDC  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 예  
보조 출력 단자의 개수 2  
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 예  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
CANopen 인터페이스의 개수 1  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
RS RS232 i/f 커넥터 유형 9-핀 D-Sub 수 커넥터  
주변 온도 표준 DIN EN 60721-3-3  
주변 온도 등급 1K4  
주변 온도 등급 3K3  
대기 온도 0 - 40  °C
정격 감소 주변 온도 40 - 55 °C  
전력 정격 2.5 %/K  
보관 온도 표준 DIN EN 60721-3-1  
저장 온도 변경 20 K/h  
기후 적합성 표준 DIN EN 60721-3-3  
습도 등급 1K3  
습도 등급 85% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 1000m  
경감률 1.5% 영구 작동 높이 1000 - 2500m ASL  
100M당 전력 정격 1.5 %/100 m  
EMC 수행 표준... EN 61800-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60721-3-3  
냉각 유형 빌트인 팬  
노이즈 방출 43 dB (A)  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
장착 위치 수직  
하우징 소재 아연도금 강  
높이 직경 345  mm
폭 치수 70  mm
깊이 치수 243  mm
순중량 4620  g
총중량 5720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548095821  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242003  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC000236  
용량 0