닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"Z9000017","name":"RevPI Connect RevPi Core Module","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
RevPI Connect RevPi Core Module
제품 번호: Z9000017
오픈 소스 IIoT 게이트웨이, RevPi Connect, Raspberry Pi
Compute 모듈 3 기반. QuadCore, 1.2GHz, 1GB RAM 및 4 Gbyte
eMMC 플래시 메모리. 이더넷 소켓 2개, USB 소켓 2개,
Micro-HDMI 소켓 1개 및 Micro-USB 소켓 1개. 장치에는 RT-Patch가 포함된
Raspbian의 ... 추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
오픈 소스 IIoT 게이트웨이, RevPi Connect, Raspberry Pi Compute 모듈 3 기반. QuadCore, 1.2GHz, 1GB RAM 및 4 Gbyte eMMC 플래시 메모리. 이더넷 소켓 2개, USB 소켓 2개, Micro-HDMI 소켓 1개 및 Micro-USB 소켓 1개. 장치에는 RT-Patch가 포함된 Raspbian의 개정 버전을 운영 체제로 사용, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 45 x 110.5 mm, 보호 유형: IP20.
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
ECLASS 참조 기능 | 27242290 |
ETIM 버전 | ETIM-7.0 |
선택적 액세서리
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 PiBridge용 점퍼.
모든 Revolution Pi 베이스 모듈 및 확장 모듈에 범용으로
적합.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Connect에 169MHz Wireless M-Bus를 장착하기 위해
RevPi Con M-Bus VHP 사용 가능. 확장 모듈 전면에는
안테나 연결을 위한 SMA 소켓이 있음(안테나는 유닛에 제공되지 않음),
하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x
110.5 mm, 보호 유형: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Connect에 868MHz Wireless M-Bus를 장착하기 위해
RevPi Con M-Bus 사용 가능. 확장 모듈 전면에는
안테나 연결을 위한 SMA 소켓이 있음(안테나는 유닛에 제공되지 않음),
하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x110.5 mm,
보호 유형: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Connect에 CAN bus를 장착하기 위해 RevPi Con CAN 사용 가능.
상단의 모듈에는 CAN bus 연결용 4핀 커넥터가 있음.
전송률: 최대 1 MBit/초, 하우징 규격(H x W x
D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 ConBridge용 점퍼.
RevPi Con 확장 모듈과 연결된 RevPi Connect에만 적합.