닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 모듈 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 2 W |
입구
디지털 입력의 개수 | 6 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 6 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
필드 버스 인터페이스
필드버스 인터페이스 | Profibus DP-V0 |
필드버스 장치 타입 | 슬레이브 |
필드버스 프로토콜 명칭 | PROFIBUS |
허용 필드버스 스테이션 주소 | 1 ~ 125d |
선택 가능 전송률 |
6MBit/s
500 kBit/s 93.75 kBit/s 12 MBit/s 19.2 kBit/s 1.5 MBit/s 187.5 kBit/s 3MBit/s 9.6 kBit/s 45.45kBit/s |
연결 필드버스 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
필드버스 갈바닉 절연 | 예 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 55 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 55°C에서 90% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | PROFIBUS 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 |
스크류 터미널 플러그인
스프링 타입 터미널, 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 115 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 95 mm |
순중량 | 160 g |
총중량 | 175 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 | 선두 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548083019 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242608 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001604 |
용량 | 0 |
필수적 액세서리
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD(Safety Device Diagnostics), 45 mm 하우징용 플러그인 단자 세트,
스크류 타입, PU 2피스, 각각 1x 4핀 및 2x 8핀.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD(Safety Device Diagnostics), 45 mm 하우징용 플러그인 단자 세트,
스프링식, PU 2피스, 각각 1x 4핀 및 2x 8핀.