닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
Brake resistor 1600W/10R/T/U
제품 번호: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
v... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
환경
RoHS 준수 | 예 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85332900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN 코드 | 4046548059243 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27023291 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC002025 |
용량 | 0 |