닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) P_ZULASSUNG_TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
공급 전압 (V) | 24 - 48 V |
공급 전압 유형 U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
전력 소모 AC | 10.2 |
전력 소모 DC | 7.5 |
측정 회로
측정 회로 주파수 범위(Hz) |
50
60 |
입구
입력 단자의 개수 | 6 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 6 |
외부 전압 공차 DC 반도체 | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
반도체 출력 (표준)
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
비안전 반도체 출력 단락 보호 | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
비안전 반도체 출력 1의 신호 레벨 | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 250 |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 |
전압 DC1 안전 접점 | 24 |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 |
전압 DC13 안전 접점 | 24 |
안전 접점: UL에서 AC | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
안전 접점: Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
릴레이 접점 재료 | P_KONT_MAT_AgCuNi |
추가 접점 사양 릴레이 | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
응결 허용? | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMC 수행 표준... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
진동 테스트 심각도 등급 | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
충격 테스트 심각도 등급 | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
표준 1에 따른 지진 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
지진 테스트 심각도 등급 | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
연속 충격 테스트 심각도 등급 | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
공간 거리 및 연면 거리 | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
과전압 범위 | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
공간 및 연면 오염도 | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
보호 종류, 부착 | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
보호 종류, 호스팅 | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
단자 보호 유형 | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
기계 데이터
장착 위치 | P_EINBAULAGE_beliebig |
하단 섹션 하우징 소재 | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
하우징 소재 상부 파트 | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
커넥션 터미널 | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme |
터미널 스타일 | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
높이 직경 | 98 mm |
폭 치수 | 90 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 670 g |
총중량 | 680 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 | 선두 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 | 7439-92-1 |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548086133 |
용량 | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |