닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 모듈 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 3 W |
필드 버스 인터페이스
필드버스 인터페이스 | CANopen |
필드버스 장치 타입 | 슬레이브 |
필드버스 프로토콜 명칭 | CiA 301 V4.2.0 |
허용 필드버스 스테이션 주소 | 0 ~ 99d |
선택 가능 전송률 |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
연결 필드버스 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
필드버스 갈바닉 절연 | 예 |
갈바닉 절연 유형 | 기능 절연 |
MODBUS
MODBUS 인터페이스의 개수 | 8 |
Modbus 연결 | RJ45 |
Modbus 장치 유형 | 서버 |
Modbus 작동 모드 |
Auto-MDIX
자동 협상 |
선택 가능 Modbus 전송률 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Modbus에서 갈바닉 절연 | 예 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | CANopen 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
전위 절연 2 사이 | Modbus 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 2 | 기능 절연 |
기계 데이터
DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
커넥션 터미널 |
스크류 터미널 플러그인
스프링 타입 터미널, 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 96 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 114.3 mm |
순중량 | 90 g |
총중량 | 110 g |
환경
RoHS 준수 | 예 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN 코드 | 4046548074017 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242208 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001423 |
용량 | 0 |