닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC (유라시아) |
센서 원리 | 자석형 |
단위 유형 | 작동기 |
기술 데이터
환경 데이터
ATEX 인증서 번호 | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX 카테고리 가스 | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX 카테고리 분진 | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX 어플리케이션 분야 X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
대기 온도 | -25 - 70 °C |
UL 승인 주변 온도 | -25 - 105 °C |
기후 적합성 표준 | IEC 60068-2-30 |
습도 등급 | 40°C에서 90% 상대 습도 |
영구 작동 높이 ASL | 4000m |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
|
기계 데이터
하우징 소재 상부 파트 | 스테인리스강 1.4401 |
깊이 치수 | 25 mm |
순중량 | 10 g |
총중량 | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548084092 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27274002 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001487 |
용량 | 0 |