text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
14개 제품이 발견됨
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
전체 코드 및 고유한 전체 코드식 PSENmlock 스위치용 핸드 모듈, 하단 케이블 소켓으로 설치, 왼쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색 그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸 ...

요청
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
코드식 PSENmlock 스위치용 핸들 모듈, 하단 케이블 소켓으로 설치, 오른쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개 (이스케이프 ...

요청
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
전체 코드 및 고유한 전체 코드식 PSENmlock 스위치용 핸드 모듈, 상단 케이블 소켓으로 설치, 오른쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색 그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 ...

요청
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
코드식 PSENmlock 스위치용 핸들 모듈, 상단 케이블 소켓으로 설치, 왼쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색 그립인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개 (이스케이프 릴 ...

요청
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
코드식 PSENmlock 스위치용 핸들 모듈, 하단 케이블 소켓으로 설치 , 왼쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개 (이스케이프 ...

요청
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
전체 코드 및 고유한 전체 코드식 PSENmlock 스위치용 핸드 모듈, 상단 케이블 소켓으로 설치, 왼쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색 그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸 ...

요청
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
코드식 PSENmlock 스위치용 핸들 모듈, 상단 케이블 소켓으로 설치 , 오른쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개 (이스케이프 ...

요청
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
전체 코드 및 고유한 전체 코드식 PSENmlock 스위치용 핸드 모듈, 하단 케이블 소켓으로 설치, 오른쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색 그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 ...

요청
PSEN ml DHM extension
6O000009
폭 20mm 이상의 게이트용 핸들 설치를 위한 확장 유닛. PU = 확장 슬리브 2개(각 슬리브의 길이 25mm).

요청
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
익스텐션 유닛을 덮기 위한 커버 슬리브. PU = 확장 슬리브 2개(각 슬리브의 길이 25mm).

요청
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM 장착 플랩, 슬라이딩 게이트에 필요. PU = 장착 플랩 2개.

요청
PSEN ml DHM handle red
6O000011
PSENmlock DHM용 빨강색 그립 인서트가 포함된 검정색 핸들 “이스케이프 릴리스 핸들”.

요청
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
스위치 PSEN ml용 장착 플레이트 570490을 사용하는 경우 핸들 모듈용 장착 플레이트.

요청
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
PSENmlock DHM용 노랑색 그립 인서트가 포함된 검정색 핸들.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택