닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773719","name":"PNOZ mc12p Powerlink","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
UINT1의 용도 | 모듈 전원 |
내부 전압원 | 베이스 유닛 사용 |
UINT1의 전압 유형 | DC |
UINT 모듈의 허용 범위 | -2 %/+2 % |
필드 버스 인터페이스
필드버스 인터페이스 | 이더넷 POWERLINK V2 |
필드버스 장치 타입 | 제어된 노드 |
선택 가능 전송률 | 100 MBit/s |
연결 필드버스 | RJ45 |
필드버스 갈바닉 절연 | 예 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-30 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | 필드버스 및 모듈 |
전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
기계 데이터
장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
높이 직경 | 94 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 114 mm |
순중량 | 115 g |
총중량 | 125 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548071719 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242208 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001423 |
용량 | 0.427 |