- 홈페이지로 돌아가기
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti
- 구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini
- PNOZ멀티 미니 - 통신
-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (652)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (261)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
공급 전압 유형 U1
- DC (6)
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (6)
대기 온도
RS 232 인터페이스의 개수
공간 및 연면 오염도
과전압 범위
전력 소모 DC (W)
필드버스 인터페이스
- CANopen (1)
- CC-Link V1.10 (1)
- DeviceNet (1)
- EtherCAT (1)
- PROFIBUS-DP (1)
- 모드버스/TCP (1)
- 이더넷 POWERLINK V2 (1)
연결 필드버스
이더넷 인터페이스의 개수
장착 위치
커넥션 터미널
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
8개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
소형 컨트롤러 PNOZmulti,
통신 모듈, 1x 직렬 인터페이스 RS232.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini, 필드버스 모듈,
EtherCAT.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini, 필드버스 모듈,
CC-Link.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini, 필드버스 모듈,
ETHERNET POWERLINK.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini, 필드버스 모듈,
CANopen.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini, 필드버스 모듈,
DeviceNet.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini, 필드버스 모듈,
PROFIBUS.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.